PB 25MM 6PCS XT5 4P KIT PA.DI.PH.HI
Codice: 1SDA105007R1
Codice Metel: 1SDA105007R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
KIT PARTITIONS DIV. PHASE LOW FOR FOUR-POLE H=25 MM 6pcs XT5
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2
4
0,167 kg