1SDA073559R1
T4
T4D/PV-E 250 4p F F 1500V DC
Codice: 1SDA073559R1
Codice Metel: 1SDA073559R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
205x140x103,5
Per 1 s 3,6 A
250 A
SEZIONATORE TMAX T4D/PV-E 250 1500V CC FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC
4
2,35 kg
1500 V CC