1SDA083675R1
T4
T4V-HA250 UL TMA125-1250 3pFF 800VAC
Codice: 1SDA083675R1
Codice Metel: 1SDA083675R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
205x105x103,5
125 A
125 A
INTERRUTTORE TMAX T4V-HA 250UL 800V FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMA R 125-1250 A NEUTRO UGUALE ALLE FASI UL/CCC
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Ue = 800 V 4000 cicli
20000 cicli
50/60 Hz
UL
3
3,5 kg
TMA
800 V CA
800V CA