1SDA083672R1
T4
T4V-HA250 UL TMA200-2000 4pFF 800VAC N%
Codice: 1SDA083672R1
Codice Metel: 1SDA083672R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
205x140x103,5
200 A
200 A
INTERRUTTORE TMAX T4V-HA 250UL 800V FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMA R 200-2000 A NEUTRO UGUALE ALLE FASI UL/CCC
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Ue = 800 V 4000 cicli
20000 cicli
50/60 Hz
UL
4
3,5 kg
TMA
800 V CA
800V CA