1SDA083650R1
T4
T4V-HA250 TMA160-1600 4pFF 800V AC N100%
Codice: 1SDA083650R1
Codice Metel: 1SDA083650R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
205x140x103,5
160 A
160 A
C.BREAKER TMAX T4V-HA 250 800V AC FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 160-1600 A FULLY RATED NEUTRAL IEC/CCC
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Ue = 800 V 2000 cicli
20000 cicli
50/60 Hz
IEC
4
3,5 kg
(800 V AC) 12 kA
(800 V AC) 25 kA
TMA
8 kV
800 V CA
800 V CA
1000 V