Electrification businessCatalogo generale

1SDA062088R1

Sganciatori di minima tensione

UVR T7-T7M-X1 30VA.C./D.C.

Codice: 1SDA062088R1
Codice Metel: 1SDA062088R1

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE 30V CA-CC T7-T7M-X1

  • Consultare la dichiarazione UE del relativo interruttore automatico

  • In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019

  • IEC

  • 1 kg

  • 30 V CA

    30 V CC

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci