
1SDA062087R1
Sganciatori di minima tensione
UVR T7-T7M-X1 24VA.C./D.C.
Codice: 1SDA062087R1
Codice Metel: 1SDA062087R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE 24V CA-CC T7-T7M-X1
Consultare la dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC
0,325 kg
24 V CA
24 V CC
