
1SDA062077R1
Sganciatori di chiusura
SCR T7M-X1 30VA.C./D.C.
Codice: 1SDA062077R1
Codice Metel: 1SDA062077R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
SGANCIATORE DI CHIUSURA 30V CA-CC T7M-X1
Consultare la dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC
1 kg
30 V CA
30 V CC
