
1SDA054889R1
Sganciatori di minima tensione
UVR-C T4-T5-T6 60 VAC/DC
Codice: 1SDA054889R1
Codice Metel: 1SDA054889R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE CABLATO 60V CA-CC T4-T5-T6
Consultare la dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC
0,12 kg
60 V CA
60 V CC
