Electrification businessCatalogo generale

1SDA054882R1

Sganciatori di minima tensione

UVR T4-T5-T6 60 VAC/DC

Codice: 1SDA054882R1
Codice Metel: 1SDA054882R1

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE 60V CA-CC T4-T5-T6

  • Consultare la dichiarazione UE del relativo interruttore automatico

  • In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019

  • IEC

  • 0,17 kg

  • 60 V CA

    60 V CC

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci