
1SDA054862R1
Sganciatori di apertura
SOR T4-T5-T6 12 VDC
Codice: 1SDA054862R1
Codice Metel: 1SDA054862R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
SGANCIATORE DI APERTURA 12V CC T4-T5-T6
Consultare la dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC
0,1 kg
12 V CC

