1SDA054770R1
Parti fisse estraibili
T5 630 W FP 3P HR
Codice: 1SDA054770R1
Codice Metel: 1SDA054770R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
273x171x50
630 A
PARTE FISSA ESTRAIBILE PER INTERRUTTORE TMAX TRIPOLARE CON TERMINALI POSTERIORI ORIZZONTALI T5 630
Consultare la dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC
3
2,9 kg
690 V CA
750 V CC