
SU204M-Z20
SU204M
SU204M-Z20 INTERRUTTORE AUTOMATICO UL489 10KA 4P
Codice: 2CDS274337R0488
Codice Metel: SU204M-Z20
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
111x70x69
Z
2,8 N·m
20 A
400 V 15 kA
Gli interruttori magnetotermici SU 200 M sono la soluzione ABB per branch circuit protection fino a 480Y/277V c.a. e 96 V c.c. in conformità alle Norme UL 489.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
50 / 60 Hz
DC
3
IP20
IP40
Enclosure with cover IP40
Rosso ON / Verde OFF
480Y / 277 V CA
CSA 22.2 No. 5, IEC/EN 60947-2, UL 489
4
4
A condizioni operative nominali per polo 2.5 W
0,5 kg
400 V AC 11,2 kA
400 V AC 15 kA
400 V 15 kA
In funzione -25 ... +55 °C
4 kV
A 2000 m 5 kV
Sul livello del mare 6,2 kV
Secondo IEC 60898-1 480 V
Secondo IEC 60947-2 400 V CA
Morsetto doppio
