Electrification businessCatalogo generale

SU203MK13

SU203M

SU202M-C63 INTERRUTTORE AUTOMATICO UL489 10KA 2P

Codice: 2CDS273337R0447
Codice Metel: SU203MK13

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • K

  • 13 A

  • Codice Ordine: SU203MK13 - Gli interruttori magnetotermici SU 200 M sono la soluzione ABB per branch-circuit protection fino a 480Y/277V c.a. e 96 V c.c. in conformità alle Norme UL 489.

    Questi interruttori assicurano la protezione dalle sovracorrenti in applicazioni sia in corrente alternata sia in corrente continua per macchine e quadri d’automazione destinati ai mercati nordamericani e globali e dispongono di omologazioni ottenute in conformità agli standard UL, CSA e IEC

  • 52.5 x 111 x 69

  • 50 / 60 Hz

  • CSA 22.2 No. 5

    IEC/EN 60947-2

    UL 489

  • 3

  • 125 g

  • 400 V AC - 15kA

    400 V - 15kA

  • 400 V AC - 11.2 kA

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci