Electrification businessCatalogo generale

S549943

S201

S201M C 3 INTERRUTTORE AUTOMATICO 10KA 1P

Prodotto sostenibile

Codice: 2CDS271001R0034
Codice Metel: S549943

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • C

  • 3 A

  • Codice Ordine: S549943 - Gli interruttori magnetotermici System pro M compact S200 proteggono le installazioni da sovraccarichi e corto circuiti, assicurando affidabilità e sicurezza nelle operazioni. Sono disponibili in diverse caratteristiche (B, C, D, K, Z), configurazioni (1P, 2P, 3P, 4P), potere di interruzione (fino a 25 kA a 230/400 V CA ) e correnti nominali (fino a 100 A). Tutti gli interruttori magnetotermici della gamma S200 sono conformi alle norme CEI-EN 60898-1, CEI- EN 60947-2 e UL1077 e CSA 22.2 No. 235 (eccetto la versione 4,5kA), consentendo l'uso per applicazioni residenziali, commerciali e industriali. Associabili ai blocchi differenziali serie DDA 200

  • 17.5 x 88 x 69

  • 50 / 60 Hz

  • IEC/EN 60898-1

    CSA 22.2 No. 235

    IEC/EN 60947-2

    UL 1077

  • 1

  • 125 g

  • 133 V AC - 25kA

    230 V AC - 15kA

    230 V - 15kA

    400 V - 15kA

  • AC 10 kA

    230 / 400 V AC - 10 kA

    230 V - 10 kA

    400 V - 10 kA

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci