Electrification businessCatalogo generale

S531696

S201

S201 NA C 2 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 1P+N

Prodotto sostenibile

Codice: 2CDS251103R0024
Codice Metel: S531696

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • C

  • 2 A

  • Codice Ordine: S531696 - Gli interruttori magnetotermici System pro M compact S200 proteggono le installazioni da sovraccarichi e corto circuiti, assicurando affidabilità e sicurezza nelle operazioni. Sono disponibili in diverse caratteristiche (B, C, D, K, Z), configurazioni (1P, 2P, 3P, 4P), potere di interruzione (fino a 25 kA a 230/400 V CA ) e correnti nominali (fino a 100 A). Tutti gli interruttori magnetotermici della gamma S200 sono conformi alle norme CEI-EN 60898-1, CEI- EN 60947-2 e UL1077 e CSA 22.2 No. 235 (eccetto la versione 4,5kA), consentendo l'uso per applicazioni residenziali, commerciali e industriali. Associabili ai blocchi differenziali serie DDA 200

  • 17.5 x 88 x 69

  • 50 / 60 Hz

  • IEC/EN 60898-1

    IEC/EN 60947-2

    UL 1077

  • 1+N

  • 125 g

  • 133 V AC - 20kA

    230 V AC - 10kA

    24 V DC - 20kA

    60 V DC - 10kA

    230 V - 10kA

    400 V - 10kA

  • AC 6 kA

    DC 6 kA

    230 V AC - 6 kA

    230 V - 6 kA

    400 V - 6 kA

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci