Electrification businessCatalogo generale

S529341

S204

S204 K10 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 4P

Prodotto sostenibile

Codice: 2CDS254001R0427
Codice Metel: S529341

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • K

  • 10 A

  • Codice Ordine: S529341 - Gli interruttori magnetotermici System pro M compact S200 proteggono le installazioni da sovraccarichi e corto circuiti, assicurando affidabilità e sicurezza nelle operazioni. Sono disponibili in diverse caratteristiche (B, C, D, K, Z), configurazioni (1P, 2P, 3P, 4P), potere di interruzione (fino a 25 kA a 230/400 V CA ) e correnti nominali (fino a 100 A). Tutti gli interruttori magnetotermici della gamma S200 sono conformi alle norme CEI-EN 60898-1, CEI- EN 60947-2 e UL1077 e CSA 22.2 No. 235 (eccetto la versione 4,5kA), consentendo l'uso per applicazioni residenziali, commerciali e industriali. Associabili ai blocchi differenziali serie DDA 200

  • 70 x 85 x 69

  • 50 / 60 Hz

  • IEC/EN 60898-1

    IEC/EN 60947-2

    UL 1077

  • 4

  • 500 g

  • 230 V AC - 20kA

    400 V AC - 10kA

    440 V AC - 10kA

    230 V - 20kA

    400 V - 10kA

  • AC 6 kA

    DC 6 kA

    400 V AC - 6 kA

    400 V - 6 kA

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci