
S204 C25 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 4P
Codice: 2CDS254001R0254
Codice Metel: S529235
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
C
25 A
Codice Ordine: S529235 - Gli interruttori magnetotermici System pro M compact S200 proteggono le installazioni da sovraccarichi e corto circuiti, assicurando affidabilità e sicurezza nelle operazioni. Sono disponibili in diverse caratteristiche (B, C, D, K, Z), configurazioni (1P, 2P, 3P, 4P), potere di interruzione (fino a 25 kA a 230/400 V CA ) e correnti nominali (fino a 100 A). Tutti gli interruttori magnetotermici della gamma S200 sono conformi alle norme CEI-EN 60898-1, CEI- EN 60947-2 e UL1077 e CSA 22.2 No. 235 (UL eccetto la versione 4,5kA, CSA eccetto le versioni 4,5kA e 6kA), consentendo l'uso per applicazioni residenziali, commerciali e industriali. Associabili ai blocchi differenziali serie DDA 200
70 x 85 x 69
50 / 60 Hz
IEC/EN 60898-1
IEC/EN 60947-2
UL 1077
4
500 g
230 V AC - 20kA
400 V AC - 10kA
440 V AC - 10kA
230 V - 20kA
400 V - 10kA
AC 6 kA
DC 6 kA
400 V AC - 6 kA
400 V - 6 kA