Miniature Circuit Breaker - S300P - 4P - 4 A - K
Codice: 2CDS384001R0337
Codice Metel: S304P-K4
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
88x70x69
K
2,8 N·m
4 A
The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.
50 Hz / 60 Hz
DC
3
IP20/IP40, IP40
480Y / 277 V AC
480Y / 277 V AC
CSA 22.2 No. 235, IEC/EN 60947-2, UL 1077
4
4
5.6 W
A condizioni operative nominali per polo 1.4 W
0,496 kg
400 V AC 100 kA
440 V AC 100 kA
400 V AC 100 kA
415 V AC 100 kA
440 V AC 100 kA
72 V DC 25 kA
-40 ... +70 °C
6 kV
500 V
Morsetto a vite