S302P-K1
S302P
Miniature Circuit Breaker - S300P - 2P - 1 A - K
Codice: 2CDS382001R0217
Codice Metel: S302P-K1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
88x35x69
K
2,8 N·m
1 A
The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.
50 Hz / 60 Hz
DC
3
IP20/IP40, IP40
125 V DC
480Y / 277 V AC
480Y / 277 V AC
CSA 22.2 No. 235, IEC/EN 60947-2, UL 1077
2
2
2.6 W
A condizioni operative nominali per polo 1.3 W
0,248 kg
400 V AC 100 kA
440 V AC 100 kA
400 V AC 100 kA
415 V AC 100 kA
440 V AC 100 kA
72 V DC 25 kA
-40 ... +70 °C
6 kV
500 V
Morsetto a vite