
S301P-D20
S301P
Miniature Circuit Breaker - S300P - 1P - 20 A - D
Codice: 2CDS381001R0201
Codice Metel: S301P-D20
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
88x17,5x67,6
D
2,8 N·m
20 A
The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.
50 Hz / 60 Hz
DC
3
IP20/IP40, IP40
125 V DC
480Y / 277 V AC
480Y / 277 V AC
CSA 22.2 No. 235, IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL 1077
1
1
2.3 W
A condizioni operative nominali per polo 2.3 W
0,124 kg
240 V AC 12.5 kA
240 V AC 25 kA
72 V DC 25 kA
230 V 25 kA
-40 ... +70 °C
6 kV
500 V
Morsetto a vite