M302P-D63
M302
Miniature Circuit Breaker - M300P - 2P - 63 A - D (Magnetic only)
Codice: 2CDA382799R0631
Codice Metel: M302P-D63
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
88x35x69
D
2,8 N·m
63 A
The MCBs M300P series assures protection in industrial installations against short circuits. This product is manufactured according to IEC standard, for the markets where it is required.
50 Hz / 60 Hz
DC
3
IP20
IEC/EN 60947-2
2
2
0,248 kg
440 V AC 7.5 kA
125 V DC 25 kA
415 V AC 25 kA
-40 ... +70 °C
6 kV
500 V
Morsetto a vite