
S753DR-E16 INTERRUTTORE AUTOMATICO SEL.3P
Codice: 2CDH783010R0162
Codice Metel: S753DR-E16
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
130x81x96
E
2.5 ... 3 N·m
16 A
Gli interruttori generali selettivi (SMCB) della serie S 750 DR sono conformi alla norma DIN VDE 0641-21 e operano con un principio di funzionamento indipendente dalla tensione. Ciò significa che non necessitano di un circuito di controllo per l'apertura o la chiusura dei contatti (SHU) e sono quindi particolarmente idonei per l'impiego in sistemi di distribuzione dell'energia con i massimi requisiti di continuità di servizio. Offrono selettività totale verso gli interruttori magnetotermici (MCB) installati a valle e un'eccezionale selettività verso i dispositivi di protezione installati a monte, grazie a un'esclusiva capacità di selettività basata sulla limitazione della corrente.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
50/60 Hz
3
IP20, IP40
Rosso ON / Verde OFF
IEC/EN 60947-2
3
A condizioni operative nominali per polo 4.1 W
1,05 kg
(400 V AC) 12.5 kA
(400 V AC) 25 kA
-25 ... +55 °C
6 kV
At 2000 m 8 kV
At sea level 9.8 kV
400 V CA
Secondo IEC 60947-2400 V CA
Secondo IEC/EN 60664-1 690 V
Guida DIN
Terminali a vite