
S201M-K1.6UC
S201M
S201MUC - K1,6 - AC/DC 10 kA Curva K 1,6 A - S200MUC - 1P - 1.6 A - K
Codice: 2CDS271061R0257
Codice Metel: S201M-K1.6UC
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
85x17,5x69
K
2,8 N·m
1,6 A
230 V 10 kA
Gli interruttori magnetotermici System pro M compact S200 proteggono le installazioni da sovraccarichi e corto circuiti, assicurando affidabilità e sicurezza nelle operazioni. Sono disponibili in diverse caratteristiche (B, C, D, K, Z), configurazioni (1P, 2P, 3P, 4P), potere di interruzione (fino a 25 kA a 230/400 V CA ) e correnti nominali (fino a 100 A). Tutti gli interruttori magnetotermici della gamma S200 sono conformi alle norme CEI-EN 60898-1, CEI- EN 60947-2 e UL1077 e CSA 22.2 No. 235 (eccetto la versione 4,5kA), consentendo l'uso per applicazioni residenziali, commerciali e industriali. Associabili ai blocchi differenziali serie DDA 200
50 Hz / 60 Hz
DC
3
IP20, IP40
250 V DC
480Y / 277 V AC
CSA 22.2 No. 235, IEC/EN 60947-2, UL 1077
1
1
Corrente universale
1.62 W
A condizioni operative nominali per polo 1.62 W
0,125 kg
110 V DC 10 kA
230 V AC 10 kA
110 V DC 20 kA
220 V DC 10 kA
230 V AC 10 kA
253 V AC 10 kA
230 V 10 kA
-25 ... +55 °C
4 kV
A 2000 m 5 kV
Sul livello del mare 6,2 kV
440 V
Morsetto a vite