S201M-B13
S201M
S 201 M - B13 - 10kA Curva B 13A - S200M - 1P - 13 A - B
Codice: 2CDS271001R0135
Codice Metel: S201M-B13
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
88x17,5x69
B
2,8 N·m
13 A
230 V 15 kA
Gli interruttori magnetotermici System pro M compact S200 proteggono le installazioni da sovraccarichi e corto circuiti, assicurando affidabilità e sicurezza nelle operazioni. Sono disponibili in diverse caratteristiche (B, C, D, K, Z), configurazioni (1P, 2P, 3P, 4P), potere di interruzione (fino a 25 kA a 230/400 V CA ) e correnti nominali (fino a 100 A). Tutti gli interruttori magnetotermici della gamma S200 sono conformi alle norme CEI-EN 60898-1, CEI- EN 60947-2 e UL1077 e CSA 22.2 No. 235 (eccetto la versione 4,5kA), consentendo l'uso per applicazioni residenziali, commerciali e industriali. Associabili ai blocchi differenziali serie DDA 200
50 Hz / 60 Hz
3
IP20/IP40, IP40
60 V DC
480Y / 277 V AC
IEC/EN 60898-1, CSA 22.2 No. 235, IEC/EN 60947-2, UL 1077
1
1
2.3 W
A condizioni operative nominali per polo 2.3 W
0,125 kg
133 V AC 18.8 kA
230 V AC 7.5 kA
133 V AC 25 kA
230 V AC 15 kA
230 V 15 kA
400 V 15 kA
-25 ... +55 °C
4 kV
A 2000 m 5 kV
Sul livello del mare 6,2 kV
440 V
Morsetto a vite