
S804B-K80
S800
Interruttori magnetotermici S800
Codice: 2CCS814001R0627
Codice Metel: S804B-K80
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
95x106x82,5
K
3.5 N·m
80 A
(230 V) 16 kA
(400 V) 16 kA
Gli S800 B sono interruttori magnetotermici da 80 a 100A e sono particolarmente adatti per la protezione da sovraccarico e cortocircuito nei sistemi di distribuzione di potenza con potere d’interruzione 16 kA in accordo alla CEI EN 60947-2.
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
50/60 Hz
3
IP20
ON / OFF / TRIP
IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60898-1
4
4
25.6 W
A condizioni operative nominali per polo 6.4 W
980 g
(230 / 400 V AC) 10 kA
(230 V) 16 kA
(400 V) 16 kA kA
-25 ... +60 °C
6 kV
Secondo IEC 60898-1400 V
Secondo IEC/EN 60664-1 500 V
Terminali a vite