S803S-UCB32
S800
Interruttori magnetotermici S800
Codice: 2CCS863001R1325
Codice Metel: S803S-UCB32
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
95x81x82,5
UC-B
32 A
Gli interruttori magnetotermici System pro M compact S800 ad alte prestazioni proteggono le installazioni da sovraccarichi e corto circuiti, assicurando affidabilità e sicurezza nelle operazioni. Sono disponibili in diverse caratteristiche (B, C, D, K, e solo magnetico), configurazioni (1P, 2P, 3P, 4P), potere di interruzione (fino a 50 kA a 230/400 V CA ) e correnti nominali (fino a 125 A). Tutti gli interruttori magnetotermici della gamma S800 sono conformi alle norme CEI-EN 60898-1, CEI- EN 60947-2, consentendo l'uso per applicazioni commerciali e industriali. Associabili ai blocchi differenziali serie DDA 800
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
2
IP20
ON / OFF / TRIP
IEC/EN 60947-2
3
3
9.3 W
A condizioni operative nominali per polo 3.1 W
735 g
(750 V DC) 50 kA
(750 V DC) 50 kA
-25 ... +60 °C
8 kV
Secondo IEC 60947-2 750 V CC
Secondo IEC/EN 60664-1 1500 V
Versione standard
Terminali a vite