S803S-UCB125
S800
S803S-UCB125 High Performance MCB
Codice: 2CCG001898R0001
Codice Metel: S803S-UCB125
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
95x90x82,5
UC-B
125 A
(230 V) 50 kA
(400 V) 50 kA
S803S-UCB125 High Performance Miniature Circuit Breaker 3 Poles B Characteristic 125A 50kA 250VDC
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
2
IP20
ON / OFF / TRIP
IEC/EN 60947-2
3
3
28.2 W
A condizioni operative nominali per polo 9.4 W
760 g
(750 V DC) 20 kA
(750 V DC) 50 kA
-25 ... +60 °C
8 kV
Secondo IEC 60947-2 750 V CC
Secondo IEC/EN 60664-1 1500 V
Terminali a vite