Interruttori magnetotermici S800
Codice: 2CCS862001R0401
Codice Metel: S802S-D40
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
95x54x82,5
D
3.5 N·m
40 A
Gli interruttori magnetotermici System pro M compact S800 ad alte prestazioni proteggono le installazioni da sovraccarichi e corto circuiti, assicurando affidabilità e sicurezza nelle operazioni. Sono disponibili in diverse caratteristiche (B, C, D, K, e solo magnetico), configurazioni (1P, 2P, 3P, 4P), potere di interruzione (fino a 50 kA a 230/400 V CA ) e correnti nominali (fino a 125 A). Tutti gli interruttori magnetotermici della gamma S800 sono conformi alle norme CEI-EN 60898-1, CEI- EN 60947-2, consentendo l'uso per applicazioni commerciali e industriali. Associabili ai blocchi differenziali serie DDA 800
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
50/60 Hz
3
IP20
ON / OFF / TRIP
IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60898-1, UL 1077
2
2
8.6 W
A condizioni operative nominali per polo 4.3 W
490 g
(415 V AC) 40 kA
(440 V AC) 22.5 kA
(500 V AC) 11 kA
(690 V AC) 4 kA
(250 V DC) 30 kA
(415 V AC) 50 kA
(440 V AC) 30 kA
(500 V AC) 15 kA
(690 V AC) 6 kA
(250 V DC) 30 kA
-25 ... +60 °C
8 kV
Secondo IEC 60898-1400 V CA
Secondo IEC 60947-2 690 V CA
Secondo IEC/EN 60664-1 690 V
Versione standard
Terminali a vite