S802P-K125
S800
S802P-K125 High Performance Circuit Breaker. K Characteristic. 50kA, 125A, 2P
Codice: 2CCG001255R0001
Codice Metel: S802P-K125
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
95x63x82,5
K
3.5 N·m
125 A
S802P-K125 High Performance Circuit Breaker. K Characteristic. 50kA, 125A, 2P
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
50/60 Hz
3
IP20
ON / OFF / TRIP
IEC/EN 60947-2, UL 1077
2
2
18.8 W
A condizioni operative nominali per polo 9.4 W
515 g
(240 / 415 V AC) 40 kA
(415 V AC) 50 kA
(440 V AC) 30 kA
(500 V AC) 10 kA
(690 V AC) 4.5 kA
(250 V DC) 30 kA
-25 ... +60 °C
6 kV
Secondo IEC 60898-1400 V CA
Secondo IEC 60947-2 690 V CA
Secondo IEC/EN 60664-1 690 V