
S801N-D16 INTERRUTTORE AUTOMATICO 36KA 1P
Codice: 2CCS891001R0161
Codice Metel: S801N-D16
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
95x27x82,5
D
3.5 N·m
16 A
Gli interruttori magnetotermici System pro M compact S800 ad alte prestazioni proteggono le installazioni da sovraccarichi e corto circuiti, assicurando affidabilità e sicurezza nelle operazioni. Sono disponibili in diverse caratteristiche (B, C, D, K, e solo magnetico), configurazioni (1P, 2P, 3P, 4P), potere di interruzione (fino a 50 kA a 230/400 V CA ) e correnti nominali (fino a 125 A). Tutti gli interruttori magnetotermici della gamma S800 sono conformi alle norme CEI-EN 60898-1, CEI- EN 60947-2, consentendo l'uso per applicazioni commerciali e industriali. Associabili ai blocchi differenziali serie DDA 800
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
50/60 Hz
3
IP20
ON / OFF / TRIP
IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60898-1
1
1
3.1 W
A condizioni operative nominali per polo 3.1 W
245 g
(240 V AC) 30 kA
(254 V AC) 15 kA
(289 / 500 V AC) 8 kA
(400 V AC) 3 kA
(125 V DC) 20 kA
(240 V AC) 36 kA
(254 V AC) 20 kA
(289 / 500 V AC) 10 kA
(400 V AC) 4.5 kA
(125 V DC) 20 kA
-25 ... +60 °C
8 kV
Secondo IEC 60898-1230 V CA
Secondo IEC 60947-2400 V CA
Secondo IEC/EN 60664-1 690 V
Versione standard
Terminali a vite