
S120383
S801
S801N-B20 INTERRUTTORE AUTOMATICO 36KA 1P
Codice: 2CCS891001R0205
Codice Metel: S120383
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
B
20 A
20 A
Codice Ordine: S120383 - Gli interruttori magnetotermici System pro M compact S800 ad alte prestazioni proteggono le installazioni da sovraccarichi e corto circuiti, assicurando affidabilità e sicurezza nelle operazioni. Sono disponibili in diverse caratteristiche (B, C, D, K, e solo magnetico), configurazioni (1P, 2P, 3P, 4P), potere di interruzione (fino a 50 kA a 230/400 V CA ) e correnti nominali (fino a 125 A). Tutti gli interruttori magnetotermici della gamma S800 sono conformi alle norme CEI-EN 60898-1, CEI- EN 60947-2, consentendo l'uso per applicazioni commerciali e industriali. Associabili ai blocchi differenziali serie DDA 800
27x95x82.5
50/60 Hz
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60898-1
1
245 g
240 V AC - 36kA
254 V AC - 20kA
289 / 500 V AC - 10kA
400 V AC - 4.5kA
125 V DC - 20kA
230 / 400 V AC - 20 kA
Versione standard





