S120327
S804
SU204M-C63 INTERRUTTORE AUTOMATICO UL489 10KA 4P
Codice: 2CCS864001R1505
Codice Metel: S120327
Caratteristiche tecniche
UC-B
50 A
Codice Ordine: S120327 - Gli interruttori magnetotermici System pro M compact S800 ad alte prestazioni proteggono le installazioni da sovraccarichi e corto circuiti, assicurando affidabilità e sicurezza nelle operazioni. Sono disponibili in diverse caratteristiche (B, C, D, K, e solo magnetico), configurazioni (1P, 2P, 3P, 4P), potere di interruzione (fino a 50 kA a 230/400 V CA ) e correnti nominali (fino a 125 A). Tutti gli interruttori magnetotermici della gamma S800 sono conformi alle norme CEI-EN 60898-1, CEI- EN 60947-2, consentendo l'uso per applicazioni commerciali e industriali. Associabili ai blocchi differenziali serie DDA 800
106X95X82.5
IEC/EN 60947-2
4
980 g
1000 V DC - 50kA
Standard Version