
S120026
S803
S803S-B16 INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 3P
Codice: 2CCS863001R0165
Codice Metel: S120026
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
B
16 A
Codice Ordine: S120026 - Gli interruttori magnetotermici System pro M compact S800 ad alte prestazioni proteggono le installazioni da sovraccarichi e corto circuiti, assicurando affidabilità e sicurezza nelle operazioni. Sono disponibili in diverse caratteristiche (B, C, D, K, e solo magnetico), configurazioni (1P, 2P, 3P, 4P), potere di interruzione (fino a 50 kA a 230/400 V CA ) e correnti nominali (fino a 125 A). Tutti gli interruttori magnetotermici della gamma S800 sono conformi alle norme CEI-EN 60898-1, CEI- EN 60947-2, consentendo l'uso per applicazioni commerciali e industriali. Associabili ai blocchi differenziali serie DDA 800
81x95x82.5
50/60 Hz
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60898-1
UL 1077
3
735 g
415 V AC - 50kA
440 V AC - 30kA
500 V AC - 15kA
690 V AC - 6kA
375 V DC - 30kA
400 V AC - 25 kA
Versione standard