Electrification businessCatalogo generale

S120017

S802

S802S-B32 INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 2P

Codice: 2CCS862001R0325
Codice Metel: S120017

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • B

  • 32 A

  • Codice Ordine: S120017 - Gli interruttori magnetotermici System pro M compact S800 ad alte prestazioni proteggono le installazioni da sovraccarichi e corto circuiti, assicurando affidabilità e sicurezza nelle operazioni. Sono disponibili in diverse caratteristiche (B, C, D, K, e solo magnetico), configurazioni (1P, 2P, 3P, 4P), potere di interruzione (fino a 50 kA a 230/400 V CA ) e correnti nominali (fino a 125 A). Tutti gli interruttori magnetotermici della gamma S800 sono conformi alle norme CEI-EN 60898-1, CEI- EN 60947-2, consentendo l'uso per applicazioni commerciali e industriali. Associabili ai blocchi differenziali serie DDA 800

  • 54x95x82.5

  • 50/60 Hz

  • IEC/EN 60947-2

    IEC/EN 60898-1

    UL 1077

  • 2

  • 490 g

  • 415 V AC - 50kA

    440 V AC - 30kA

    500 V AC - 15kA

    690 V AC - 6kA

    250 V DC - 30kA

  • 400 V AC - 25 kA

  • Versione standard

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci