A428402
Accessori
S2C-UA 400 AC BOBINA DI MINIMA 400V A.C.
Codice: 2CSS200911R0006
Codice Metel: A428402
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Codice Ordine: A428402 - Lo sganciatore di minima tensione ha la funzione di protezione delle utenze in caso di abbassamento
della tensione compresa tra il 70% e il 35% del relativo valore nominale o per realizzare la
funzione di arresto di emergenza attraverso l’apposito tasto in sicurezza positiva (sgancio
dell’interruttore in caso di interruzione dell’alimentazione o apertura di un contatto normalmente
chiuso posto in serie alla bobina di minima tensione). Adatto per interruttori della serie S200, e differenziali serie F200, DS201, DS202C. Può essere utilizzato con gli interruttori della serie SN201 tramite il modulo di interfaccia SN201-IH.
Bobine di sgancio