
S802PVSD63
S802
S802PV-SD63INTERRUTTORE DI MANOVRA/SEZIONAT
Codice: 2CCF019634R0001
Codice Metel: S802PVSD63
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
63 A
Codice Ordine: S802PVSD63 - I sezionatori serie S800 PV – SD sono adatti per l’impiego in impianti fotovoltaici in particolare per la protezione di stringhe in parallelo e circuiti in corrente continua ad elevata tensione fino a 1500Vdc
Dotati di dispositivo di attacco rapido su profilo DIN EN 60715 35 mm, la serie S800 si contraddistingue per le elevate prestazioni e la cura dei dettagli:
– indicatore visivo direttamente dipendente dal contatto mobile che rispecchia la posizione interna dei contatti (verde: contatti aperti; rosso: contatti chiusi);
– segnalazione avvenuto intervento tramite la leva di manovra (I = chiuso; O = aperto; posizione centrale = aperto a seguito intervento dello sganciatore);
– morsetti intercambiabili per adattarsi ad ogni tipo di cablaggio.
Gli interruttori sezionatori tipo PV-M-H sono dotati di magneti permanenti che stabiliscono la polarità dell’interruttore per cui la loro alimentazione va eseguita rispettando un determinato verso di cablaggio.
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
54x95x82.5
IEC/EN 60947-3
2
490 g
800 V DC - 5 kA





