Electrification businessCatalogo generale

S802PVSD125

S800PV-SD

S802PV-SD125INTERRUTTORE DI MANOVRA/SEZIONA

Codice: 2CCF019636R0001
Codice Metel: S802PVSD125

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 125 A

  • Codice Ordine: S802PVSD125 - I sezionatori serie S800 PV – SD sono adatti per l’impiego in impianti fotovoltaici in particolare per la protezione di stringhe in parallelo e circuiti in corrente continua ad elevata tensione fino a 1500Vdc

    Dotati di dispositivo di attacco rapido su profilo DIN EN 60715 35 mm, la serie S800 si contraddistingue per le elevate prestazioni e la cura dei dettagli:

    – indicatore visivo direttamente dipendente dal contatto mobile che rispecchia la posizione interna dei contatti (verde: contatti aperti; rosso: contatti chiusi);

    – segnalazione avvenuto intervento tramite la leva di manovra (I = chiuso; O = aperto; posizione centrale = aperto a seguito intervento dello sganciatore);

    – morsetti intercambiabili per adattarsi ad ogni tipo di cablaggio.

    Gli interruttori sezionatori tipo PV-M-H sono dotati di magneti permanenti che stabiliscono la polarità dell’interruttore per cui la loro alimentazione va eseguita rispettando un determinato verso di cablaggio.

  • 54x95x82.5

  • IEC/EN 60947-3

  • 2

  • 800 V DC - 5kA -

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci
Lascia il tuo feedback