
62831 U-WL-500
Wireless
Blind Actuator 230 V AC free@home wireless
Codice: 2CKA006710A0041
Codice Metel: 62831 U-WL-500
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
43,8x48x23
No
Grigio / Antracite
Flush mounted actuator wireless for the control of roller shutters, blind and awning motors with me-chanical or electronic limit switch shut-off.
Operation in ABB-flexTronics® wireless (device control) or networking of up to 32 devices (room con-trol).
Integration in ABB-free@home® wireless with System Access Point up to 150 devices.
3 wire connection (neutral conductor required).
With plug clamps.
With extension input.
Operation also possible via conventional push buttons.
Remote operation via Bluetooth and smartphone/tablet app.
Programming via Bluetooth with the ABB-free@home® Next App or the web interface of the System Access Point.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
50 Hz
Controllo di tende / tapparelle / ombreggiature, controllo wireless
IP20
230 V
1
1
0,3 W
25,839 g
In funzione -25 ... +55 °C
230 V
Azionamenti elettrici
Montaggio ad incasso
Terminali senza viti