
DS201 M C13 A30 110V
DS201
Interruttori magnetotermici differenziali DS201
Codice: 2CSR275189R1134
Codice Metel: DS201 M C13 A30 110V
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
85x35x69
2,8 N·m
13 A
15 kA
30 mA
DS201 M Interruttore magnetotermico differenziale 10 KA 1P+N Tipo A C13 30MA 110V
50 Hz / 60 Hz
2
IP20, IP40
IEC 61009-1, IEC 61009-2-1
1P+N
Media per polo 3.74 W
Polo di fase 2.7 W
Polo neutro 0.8 W
Totale 3.5 W
200 gr
11,2 kA
15 kA
-25 … 55 °C
4 kV
240 V
500 V
Contatto ausiliario, contatto di segnalazione / contatto ausiliario, sgancio in derivazione, contatto ausiliario per raccordo inferiore, sgancio per sovratensione, dispositivo di azionamento del motore
Guida DIN
Morsetti a vite