Electrification businessCatalogo generale

F429686

F204

F204 A-25/0,03 400HZ DIFFERENZIALI PURI QUADR.F204

Prodotto sostenibile

Codice: 2CSF204197R1250
Codice Metel: F429686

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 25 A

  • Codice Ordine: F429686 - I differenziali puri senza sganciatori magnetotermici sono interruttori che garantiscono la protezione delle persone dai contatti indiretti e protezione addizionale dai contatti diretti secondo le norme CEI EN 61008-1 e CEI EN 61008-2-1.

    In quanto sprovvisti di dispositivo magnetotermico incorporato, i differenziali puri devono essere protetti contro i cortocircuiti mediante appropriati interruttori automatici o fusibili. il tipo B è sensibile anche alle correnti di guasto a terra pulsanti a corrente continua.

  • 70x85x69

  • 50...400 Hz

  • IP2X

  • IEC/EN 61008

    UL 1053

  • 4

  • 360 g

  • 30 mA

  • 230/400 V

  • Tipo A

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci