Electrification businessCatalogo generale

F429682

F204

F204 A S-125/0,3 DIFFEREN.PURI QUADRIPOLAREOLARE.F204

Codice: 2CSF204201R3950
Codice Metel: F429682

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 125 A

  • Codice Ordine: F429682 - I differenziali puri senza sganciatori magnetotermici sono interruttori che garantiscono la protezione delle persone dai contatti indiretti e protezione addizionale dai contatti diretti secondo le norme CEI EN 61008-1 e CEI EN 61008-2-1.

    In quanto sprovvisti di dispositivo magnetotermico incorporato, i differenziali puri devono essere protetti contro i cortocircuiti mediante appropriati interruttori automatici o fusibili. le versioni APR antiperturbazione sono dispositivi appositamente studiati per essere immuni agli scatti intempestivi causati da dispersioni impulsive dovute a manovre oppure a fenomeni atmosferici come ad esempio le fulminazioni

  • 70x85x69

  • 50 Hz

  • IP2X

  • IEC/EN 61008

  • 4

  • 500 g

  • 300 mA

  • 230/400 V

  • Tipo A

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci