Electrification businessCatalogo generale

F427810

F202

F202 AC 40A 500MA INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO 2P

Prodotto sostenibile

Codice: 2CSF202001R4400
Codice Metel: F427810

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 40 A

  • Codice Ordine: F427810 - I differenziali puri senza sganciatori magnetotermici sono interruttori che garantiscono la protezione delle persone dai contatti indiretti e protezione addizionale dai contatti diretti secondo le norme CEI EN 61008-1 e CEI EN 61008-2-1.

    In quanto sprovvisti di dispositivo magnetotermico incorporato, i differenziali puri devono essere protetti contro i cortocircuiti mediante appropriati interruttori automatici o fusibili. le versioni APR antiperturbazione sono dispositivi appositamente studiati per essere immuni agli scatti intempestivi causati da dispersioni impulsive dovute a manovre oppure a fenomeni atmosferici come ad esempio le fulminazioni

  • 35x85x69

  • 50 … 60 Hz

  • IP2X

  • IEC/EN 61008

    UL 1053

  • 2

  • 200 g

  • 500 mA

  • 230

  • Tipo AC

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci