
F427805
F202
F202 AC 63A 100MA INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO 2P
Codice: 2CSF202001R2630
Codice Metel: F427805
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
63 A
Codice Ordine: F427805 - I differenziali puri senza sganciatori magnetotermici sono interruttori che garantiscono la protezione delle persone dai contatti indiretti e protezione addizionale dai contatti diretti secondo le norme CEI EN 61008-1 e CEI EN 61008-2-1.
In quanto sprovvisti di dispositivo magnetotermico incorporato, i differenziali puri devono essere protetti contro i cortocircuiti mediante appropriati interruttori automatici o fusibili. le versioni APR antiperturbazione sono dispositivi appositamente studiati per essere immuni agli scatti intempestivi causati da dispersioni impulsive dovute a manovre oppure a fenomeni atmosferici come ad esempio le fulminazioni
35x85x69
50 … 60 Hz
Abitazione IPX4
Terminali IP2X
IEC/EN 61008
UL 1053
2
200 g
100 mA
230
Tipo AC




