Electrification businessCatalogo generale

F427304

F204

F204 B-125/0.5 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO 4P

Prodotto sostenibile

Codice: 2CSF204523R4950
Codice Metel: F427304

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 125 A

  • Codice Ordine: F427304 - I differenziali puri senza sganciatori magnetotermici sono interruttori che garantiscono la protezione delle persone dai contatti indiretti e protezione addizionale dai contatti diretti secondo le norme CEI EN 61008-1 e CEI EN 61008-2-1.

    In quanto sprovvisti di dispositivo magnetotermico incorporato, i differenziali puri devono essere protetti contro i cortocircuiti mediante appropriati interruttori automatici o fusibili. il tipo B è sensibile anche alle correnti di guasto a terra pulsanti a corrente continua.

  • 72x85x69

  • 50 Hz

  • IP2X

  • IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1, EN 62423

  • 4

  • 500 g

  • 500 mA

  • 230/400 V

  • Tipo B

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci