
F204B40500S
F204
F204 B INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO 4P B S 40/500
Codice: 2CSF204892R4400
Codice Metel: F204B40500S
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
40 A
Codice Ordine: F204B40500S - I differenziali puri senza sganciatori magnetotermici sono interruttori che garantiscono la protezione delle persone dai contatti indiretti e protezione addizionale dai contatti diretti secondo le norme CEI EN 61008-1 e CEI EN 61008-2-1.
In quanto sprovvisti di dispositivo magnetotermico incorporato, i differenziali puri devono essere protetti contro i cortocircuiti mediante appropriati interruttori automatici o fusibili. le versioni APR antiperturbazione sono dispositivi appositamente studiati per essere immuni agli scatti intempestivi causati da dispersioni impulsive dovute a manovre oppure a fenomeni atmosferici come ad esempio le fulminazioni
72x85x69
50 … 60 Hz
IP2X
IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1, EN 62423
4
380 g
500 mA
230/400 V
Type B