Electrification businessCatalogo generale

F204A8030V1

F204

F204 A 80A 30MA INTERRUTTORE DIFFERENZIALE 4P 110 V

Prodotto sostenibile

Codice: 2CSF204199R1800
Codice Metel: F204A8030V1

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 80 A

  • Codice Ordine: F204A8030V1 - I differenziali puri senza sganciatori magnetotermici sono interruttori che garantiscono la protezione delle persone dai contatti indiretti e protezione addizionale dai contatti diretti secondo le norme CEI EN 61008-1 e CEI EN 61008-2-1.

    In quanto sprovvisti di dispositivo magnetotermico incorporato, i differenziali puri devono essere protetti contro i cortocircuiti mediante appropriati interruttori automatici o fusibili. le versioni APR antiperturbazione sono dispositivi appositamente studiati per essere immuni agli scatti intempestivi causati da dispersioni impulsive dovute a manovre oppure a fenomeni atmosferici come ad esempio le fulminazioni

  • 70x85x69

  • 50 … 60 Hz

  • IP2X

  • IEC 61008

    UL 1053

  • 4

  • 350 g

  • 30 mA

  • 230/400 V

  • Type A

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci
Lascia il tuo feedback