Electrification businessCatalogo generale

F202F2530

F202

F202 F-25/0,03 DIFFERENZIALI PURI BIPOLARI F202

Prodotto sostenibile

Codice: 2CSF202325R1250
Codice Metel: F202F2530

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 25 A

  • Codice Ordine: F202F2530 - I differenziali puri senza sganciatori magnetotermici sono interruttori che garantiscono la protezione delle persone dai contatti indiretti e protezione addizionale dai contatti diretti secondo le norme CEI EN 61008-1 e CEI EN 61008-2-1.

    In quanto sprovvisti di dispositivo magnetotermico incorporato, i differenziali puri devono essere protetti contro i cortocircuiti mediante appropriati interruttori automatici o fusibili. le versioni APR antiperturbazione sono dispositivi appositamente studiati per essere immuni agli scatti intempestivi causati da dispersioni impulsive dovute a manovre oppure a fenomeni atmosferici come ad esempio le fulminazioni; Il Tipo F è in grado di rilevare correttamente tutte le tipologie di corrente di dispersione identificabili dal Tipo A, garantendo un’adeguata protezione anche in presenza di correnti di guasto, con valori di frequenza fino a 1 kHz; ideale quindi per la protezione di inverter monofase

  • 35x85x69

  • 50 … 60 Hz

  • IP2X

  • IEC/EN 61008

    IEC/EN 62423

  • 2

  • 200 g

  • 30 mA

  • 230

  • Type F

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci
Lascia il tuo feedback