EXP-C10
Touchscreen eXplore
EXP-C10 eXplore Touchscreen 10 inch
Codice: 2CQG202002R2021
Codice Metel: EXP-C10
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
35x280x190
eXplore-C10 10.1" touchscreen for use with either ASPECT® HTML interfaces, or Cylon's easy to program, easy to use menu-based SiteGuide user interface for basic supervision of a Cylon BMS site. Includes plug-top power supply.
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
IP20
IP
1 kg
-10 … 60 °C
BACnet Building Control
Superficie