CBX-8R8
Controllori BACnet
CBX-8R8 B-AAC: 16 I/O 4 Modbus Devices (40 Modbus Points)
Codice: 2CQG201003R1021
Codice Metel: CBX-8R8
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
57x90x163
16
16- Point BACnet® B-AAC programmable controller for control and monitoring of HVAC equipment and plants. Controller features 8 UniPuts™ with Relay outputs (software configurable for AI, AO, DI or DO-R (Relay)) and 8 UI. Includes support for 4 Modbus® RTU devices or 40 points.
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
IP20
8
MS/TP
19.2 ... 28.8 V
8
0,3 kg
-25 … 50 °C
BACnet Building Control